Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 37.1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 20 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 18 |
Corrente nominale(A) | 76 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 16 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 25 | AWG (min) | 20 |
AWG (max) | 4 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Caratteristiche connettore | + CAGE CLAMP® |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali