Morsettiera a 2 conduttori / 2 pin con supporto a doppio piano 870【40-50 Pezzi per confezione】

Morsettiera a 2 conduttori / 2 pin con supporto a doppio piano 870

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
870-102
870-104
870-107
870-108
870-109
870-131
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Tensione nominale
(V)
Livello di contaminazione Peso
(g)
Colore Tipo di connettore (categoria) Configurazione

136.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 24050039.106GrigioMorsetto di base a due porteL

141.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 24050039.106BluMorsetto di base a due porteN

240.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 140--11Verde - gialloMorsetto di base a due porteTerre

180.36 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 14050039.58GrigioMorsetto di base a due porteL

180.36 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 14050039.5GrigioMorsetto di base a due porteN

180.36 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 237.1500319GrigioMorsetto di baseL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 6 Corrente nominale(A) 16 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 28 AWG (max) 12 N. di file 2
Pin per fila 2 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico