Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
769-163/769-313 |
769-164/769-313 |
769-165/769-313 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | N. di file | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 6 | 16.10 | 16.10 | 3 | 25.404 | ||
43.35 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 21.10 | 21.10 | 4 | 33.118 | ||
52.03 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 10 | 26.10 | 26.10 | 5 | 40.832 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 28.5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Corrente nominale(A) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Pin per fila | 2 | Livello di contaminazione | 3 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera di base | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
N. di file
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali