Morsettiera di alimentazione attuatore a 3 conduttori 280【50 Pezzi per confezione】

Morsettiera di alimentazione attuatore a 3 conduttori 280

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
280-555
280-583
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
N. di file

207.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 255.502

344.33 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 363.503

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Corrente nominale(A) 20 Tensione nominale(V) 400
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28 AWG (max) 14
Livello di contaminazione 3 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto attuatore
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico