Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
270-572 |
270-585 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Livello di contaminazione | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | - | ||
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | - | 8.855 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 39 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 7 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 6 | Corrente nominale(A) | 18 |
Tensione nominale(V) | 250 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 3 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto attuatore | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali