Morsettiera con diodi a 3 conduttori 281【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
281-673/281-400
281-673/281-401
281-673/281-410
281-673/281-411
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Peso
(g)

388.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 169-1.512.041

388.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3-1091.5-

337.79 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1-1090.5-

337.79 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1-1090.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 29 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6 Larghezza morsetto(mm) 6
Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 AWG (min) 28
AWG (max) 12 N. di file 1 Pin per fila 3
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto con diodi Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + 1 diodo Merci industriali

Supporto tecnico