Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
870-531 |
870-532 |
870-533 |
870-534 |
870-535 |
870-536 |
870-537 |
870-538 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 3 | 14 | Grigio | Continuità due porte | L | ||
184.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 3 | 13.415 | Grigio | Continuità due porte | L | |||
229.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 13.999 | Grigio | Continuità due porte | N | ||
229.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | ||
273.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 15.676 | Grigio | Morsettiera PG a due porte | N | ||
240.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 2 | 3 | 15.3 | Grigio | Morsettiera PG a due porte | L | |||
436.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | - | 15.5 | Verde - giallo | Morsettiera PG a due porte | Terre | ||
246.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 3 | 14.183 | Grigio | Continuità due porte | L |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 40 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 6 | Corrente nominale(A) | 24 |
Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 2 | Pin per fila | 3 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Colore
Tipo di connettore (categoria)
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali