Morsettiera passante Ex e II a 3 conduttori 281【50-100 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante Ex e II a 3 conduttori 281

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
281-693
281-993
281-998
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
AWG (min) AWG (max) Peso
(g)
Caratteristiche connettore
-

213.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 3376.206.206.209-------10.594Conforme agli standard ATEX Ex I

114.37 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 129-661090.0840.0842812-Conforme agli standard ATEX Ex-e II

213.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 137-661090.0840.0842812-Conforme agli standard ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 30 Tensione nominale(V) 550 N. di file 1
Pin per fila 3 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Continuità
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico