Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
780-637 |
780-637/999-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | ||
289.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 1 | Pin per fila | 3 |
Peso(g) | 14.35 | Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Configurazione | Terre | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali