Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2000-5311/1101-951 |
2000-5311/1102-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
912.77 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | ||
912.77 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 8 | Larghezza morsetto(mm) | 7 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 13.5 | Tensione nominale(V) | 24 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.14 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | AWG (min) | 24 | AWG (max) | 16 |
N. di file | 3 | Pin per fila | 2 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto interruttore di prossimità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali