Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
270-560/281-434
Codice componente
|
---|
270-560/281-434 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
392.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 76 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 39 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 7 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 6 |
Tensione nominale(V) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 3 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto interruttore di prossimità | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | + LED rosso | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera con LED sensore a 3 conduttori 270, il codice articolo è il seguente: 270-560/281-434.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 270-560/281-434.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali