Morsettiera di schermatura a 3 conduttori 280【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

280-640

Codice componente
280-640
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

562.97 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 36.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5
Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8
Corrente nominale(A) 24 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 14 N. di file 1 Pin per fila 3
Colore Bianco Tipo di connettore (categoria) Morsetto di schermatura Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera di schermatura a 3 conduttori 280, il codice articolo è il seguente: 280-640.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 280-640.

Supporto tecnico