Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2002-1301 |
2002-1302 |
2002-1303 |
2002-1304 |
2002-1305 |
2002-1306 |
2002-6301 |
2002-6302 |
2002-6303 |
2002-6304 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Tipo (varie) | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | - | 12 | 10 | 0.25–2.5/4 (tipo rigido/flessibile) | - | - | 3 conduttori | Grigio | L | - | - | |||
158.49 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.9 | - | Arancione | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
153.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 6.2 | - | Rosso | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | - | 12 | 10 | 0.25–2.5/4 (tipo rigido/flessibile) | - | - | 3 conduttori | Blu | N | - | - | |||
153.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 6.2 | - | Nero | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
153.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 6.2 | - | Giallo | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
153.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 74 giorni | 1 | 38.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.447 | - | Grigio | L | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
158.49 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 74 giorni | 1 | 38.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.474 | - | Arancione | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
163.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 38.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.457 | - | Rosso | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
158.49 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 74 giorni | 1 | 38.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.457 | - | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Corrente nominale(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 22 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 3 |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Sezione trasversale(mm²)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Tipo (varie)
Colore
Configurazione
Caratteristiche connettore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali