Morsettiera passante a 3 conduttori 279【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
279-682
279-685
279-686
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
Pin per fila Colore

136.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 980.081.50.081.53Arancione

147.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 980.081.50.081.53Nero

141.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 14120.2100.2104Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 27 Misura prodotto (larghezza)(mm) 4
Larghezza morsetto(mm) 4 Corrente nominale(A) 18 Tensione nominale(V) 800
AWG (min) 28 AWG (max) 16 N. di file 1
Livello di contaminazione 3 Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Supporto tecnico