Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-641 |
280-650 |
280-653 |
280-671 |
280-672 |
280-681 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 36.50 | 3 | - | Grigio | L | ||
180.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 28 | - | 7.573 | Arancione | - | ||
180.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 28 | 3 | - | Rosso | - | ||
191.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 28 | 3 | - | Nero | - | ||
180.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 28 | 3 | - | Giallo | - | ||
196.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | - | - | - | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 24 |
Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 1 | Pin per fila | 3 |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Colore
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali