Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2102-5301 |
2102-5304 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | Grigio | ||
114.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | Blu |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 3 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 72.20 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 |
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
AWG (min) | 22 | AWG (max) | 12 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 3 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto |
Caratteristiche connettore | + CAGE CLAMP® | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali