Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
232-332 |
232-333 |
232-334 |
232-336 |
232-337 |
232-338 |
232-340 |
232-342 |
232-346 |
232-362 |
232-363 |
232-364 |
232-366 |
232-368 |
232-372 |
232-376 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | Grigio | 5 | 2 | 13.2 | ||
202.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 3 | Grigio | 5 | 3 | 18.2 | ||
218.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | Grigio | 5 | 4 | 23.2 | ||
147.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | Grigio | 5 | 6 | 33.2 | ||
196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | 7 | Grigio | 5 | 7 | 38.2 | ||
213.16 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | Grigio | 5 | 8 | 43.2 | ||
213.16 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | Grigio | 5 | 10 | 53.2 | ||
251.40 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | Grigio | 5 | 12 | 63.2 | ||
180.36 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 16 | Grigio | 5 | 16 | 83.2 | ||
169.43 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | Arancione | 5.08 | 2 | 13.36 | ||
202.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 3 | Arancione | 5.08 | 3 | 18.44 | ||
218.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | 4 | Arancione | 5.08 | 4 | 23.52 | ||
174.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | Arancione | 5.08 | 6 | 33.68 | ||
213.16 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | Arancione | 5.08 | 8 | 43.84 | ||
245.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 12 | Arancione | 5.08 | 12 | 64.16 | ||
180.36 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 16 | Arancione | 5.08 | 16 | 84.48 |
Loading...
Temperatura max.(°C) | +100 | Temperatura min.(°C) | -60 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 12 | Tensione nominale(V) | 320 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 31 |
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 17 | Serie (connettori) | 301 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Tipo di connettore | Spina, angolo destro | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | Poliammide |
Profilo pin | Profilo quadrato | Tipo di basetta (categoria) | Basetta (standard) | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali