Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG max. | Interdistanza contatto (mm) | Sezione trasversale max. (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max. (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (flessibile) (mm²) | Lunghezza spelatura min. (mm) | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche terminale circuito stampato | Direzione di attuazione | Orientamento connettore | Superficie di contatto | Termoisolante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.20 € | 520 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | Arancione | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 11 | 2 | 17.5 | 320 | 12.50 | 9.12 | 19.10 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Poliammide 6.6 | |||
323.81 € | 360 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 3 | Arancione | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 10 | 3 | 17.5 | 320 | 12.93 | 12.50 | 19.10 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Poliammide 6.6 | |||
312.60 € | 360 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 3 | Arancione | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 10 | 3 | 17.5 | 320 | 12.80 | 12.50 | 12.93 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Poliammide 6.6 | |||
323.81 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 4 | Arancione | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 10 | 4 | 17.5 | 320 | 16.74 | 12.50 | 19.10 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Poliammide 6.6 | |||
319.33 € | 220 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | Arancione | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 10 | 5 | 17.5 | 320 | 19.10 | 12.50 | 20.55 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Poliammide 6.6 | |||
308.12 € | 220 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | Arancione | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 10 | 5 | 17.5 | 320 | 12.80 | 12.50 | 20.55 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Poliammide 6.6 | |||
301.40 € | 180 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 6 | Arancione | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 10 | 6 | 17.5 | 320 | 19.10 | 12.50 | 24.36 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Poliammide 6.6 | |||
308.12 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 8 | Arancione | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 10 | 8 | 17.5 | 320 | 19.10 | 12.50 | 31.98 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Poliammide 6.6 | |||
- | 333.41 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 75 giorni | 8 | Arancione | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 10 | 8 | 17.5 | 320 | 12.80 | 12.50 | 31.98 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Poliammide 6.6 | |
333.41 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 9 | Arancione | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 10 | 9 | 17.5 | 320 | 19.10 | 12.50 | 35.79 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Poliammide 6.6 | ||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 12 | Arancione | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 10 | 12 | 17.5 | 320 | 19.10 | 12.50 | 47.22 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Poliammide 6.6 | |||
235.28 € | 420 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | Grigio | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 10 | 2 | 24 | 320 | 12.50 | 11.50 | 19.10 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | Poliammide 6.6 | |||
229.68 € | 420 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | Grigio | 14 | 5.08 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 7 | 2 | 24 | 320 | 12.50 | 11.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | Poliammide 6.6 | |||
252.09 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | Grigio | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 10 | 3 | 24 | 320 | 16.50 | 12.50 | 19.10 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | Poliammide 6.6 | |||
273.28 € | 220 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 75 giorni | 4 | Grigio | 14 | 5.08 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 7 | 4 | 24 | 320 | 12.80 | 12.50 | 21.50 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | Poliammide 6.6 | ||
263.29 € | 180 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | Grigio | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 10 | 5 | 24 | 320 | 19.10 | 12.50 | 26.50 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | Poliammide 6.6 | |||
252.09 € | 180 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 5 | Grigio | 14 | 5.08 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | 5 | 24 | 320 | 12.80 | 12.50 | 26.50 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | Poliammide 6.6 | |||
235.28 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
224.08 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 7 | Grigio | 14 | 5.08 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | 7 | 24 | 320 | 12.80 | 12.50 | 36.5 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | Poliammide 6.6 | |||
235.28 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 7 | Grigio | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 6 | 7 | 24 | 320 | 19.10 | 12.50 | 36.5 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | Poliammide 6.6 | |||
201.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | Grigio | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | 8 | 24 | 320 | 19.10 | 12.50 | 41.50 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | Poliammide 6.6 | |||
229.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 76 giorni | 9 | Grigio | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | 9 | 24 | 320 | 19.10 | 12.50 | 46.50 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | Poliammide 6.6 | |||
196.07 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Grigio | 14 | 5.08 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | 10 | 24 | 320 | 12.80 | 12.50 | 51.5 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | Poliammide 6.6 | |||
201.67 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Grigio | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | 10 | 24 | 320 | 19.10 | 12.50 | 51.5 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | Poliammide 6.6 | |||
213.16 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | Grigio | 14 | 5.08 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | 12 | 24 | 320 | 12.80 | 12.50 | 61.50 | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | Poliammide 6.6 | ||
201.67 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 213.16 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 36 | Grigio | 14 | 5.08 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 10 | 36 | 24 | 320 | - | - | - | + PUSH WIRE® | Perpendicolare (al circuito stampato) | - | Stagnato | Poliammide 6.6 | |
184.87 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | Grigio | 14 | 7.62 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 6 | 3 | - | 630 | 19.10 | 12.50 | 24.00 | + CAGE CLAMP® | - | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | - | |||
168.05 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | Grigio | 14 | 7.62 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 6 | 4 | - | 630 | 12.80 | 12.50 | 31.50 | + PUSH WIRE® | - | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | - | |||
190.47 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 76 giorni | 5 | Grigio | 14 | 7.62 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 6 | 5 | - | 630 | 19.10 | 12.50 | 39.00 | + CAGE CLAMP® | - | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | - | |||
168.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | Grigio | 14 | 7.62 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 6 | 6 | - | 630 | 19.10 | 12.50 | 46.50 | + CAGE CLAMP® | - | Parallelo (al circuito stampato) | Stagnato | - |
Loading...
AWG (min.) | 20 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 10 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (connettori) | 235 | Collegamento (componenti) | Stampa | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla |
Materiale del contatto | Rame catodico | Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG max.
Interdistanza contatto(mm)
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²)
Lunghezza spelatura min.(mm)
Pin per fila
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Caratteristiche terminale circuito stampato
Direzione di attuazione
Orientamento connettore
Superficie di contatto
Termoisolante
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali