Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Lunghezza spelatura min. (mm) | Lunghezza spelatura (max.) (mm) | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Direzione di attuazione | Termoisolante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 9 | Grigio | 5.08 | 6 | 6 | 9 | 24 | 320 | 17 | 14.00 | 47.30 | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Poliammide | |||
196.07 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 5 | Grigio | 7.62 | 6 | 6 | 5 | 24 | 630 | 17 | 14.00 | 39.80 | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Poliammide | |||
162.45 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 7 | Grigio | 7.62 | 6 | 6 | 7 | 24 | 630 | 17 | 14.00 | 54.80 | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Poliammide | |||
168.05 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 9 | Grigio | 7.62 | 6 | 6 | 9 | 24 | 630 | 17 | 14.00 | 69.80 | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Poliammide | |||
128.84 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 5 | Grigio | 10.16 | 10 | 6 | 5 | - | 1000 | 17 | 14.00 | 52.30 | - | - | |||
117.64 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 9 | Grigio | 10.16 | 5 | 6 | 9 | - | 1000 | 17 | 14.00 | 92.30 | - | - | |||
274.49 € | 420 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 2 | Grigio | 5.08 | 6 | 6 | 2 | - | 320 | 14.00 | 12.30 | 18.50 | - | - | |||
503.08 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | Grigio chiaro | 5.08 | 6 | 6 | 3 | 16 | 176 | 17 | 14.00 | 17.30 | - | - | |||
290.20 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 3 | Grigio | 5.08 | 6 | 6 | 3 | - | 320 | 17.3 | 14.00 | 18.50 | - | - | |||
525.49 € | 220 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 4 | Grigio chiaro | 5.08 | 6 | 6 | 4 | 16 | 320 | 18.50 | 14.00 | 22.30 | - | - | |||
308.12 € | 220 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | Nero | 5 | 6 | 6 | 4 | - | 320 | 16.60 | 14.00 | 22.30 | - | - | |||
263.29 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 6 | Grigio | 5.08 | 6 | 6 | 6 | - | 320 | 18.50 | 14.00 | 32.30 | - | - | |||
391.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | Grigio chiaro | 5.08 | 6 | 6 | 8 | 16 | 176 | 17 | 14.00 | 42.30 | - | - | |||
235.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 9 | Grigio | 5.08 | 6 | 6 | 9 | - | 320 | 17 | 14.00 | 47.30 | - | - | |||
453.79 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 12 | Grigio chiaro | 5.08 | 6 | 6 | 12 | 16 | 176 | 17 | 14.00 | 62.30 | - | - | |||
476.19 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 12 | Grigio chiaro | 5.08 | 6 | 6 | 12 | 16 | 320 | 18.50 | 14.00 | 62.30 | - | - | |||
480.67 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 16 | Grigio chiaro | 5.08 | 6 | 6 | 16 | 16 | 176 | 17 | 14.00 | 82.30 | - | - | |||
498.60 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 16 | Grigio chiaro | 5.08 | 6 | 6 | 16 | 16 | 320 | 18.50 | 14.00 | 82.30 | - | - | |||
453.79 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 48 | Grigio chiaro | 5.08 | 6 | 6 | 48 | 16 | 176 | 17 | 14.00 | 242.30 | - | - | |||
285.72 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 48 | Grigio | 5.08 | 5 | 6 | 48 | - | 320 | 18.50 | 14.00 | 242.30 | - | - | |||
442.57 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 2 | Grigio chiaro | 7.62 | 6 | 6 | 2 | 16 | 275 | 17 | 14.00 | 17.30 | - | - | |||
207.27 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 2 | Grigio | 7.62 | 6 | 6 | 2 | 24 | 630 | 17.3 | 14.00 | 18.50 | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Poliammide | |||
341.73 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 4 | Grigio chiaro | 7.62 | 6 | 6 | 4 | 16 | 275 | 17 | 14.00 | 32.30 | - | - | |||
196.07 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | Grigio | 7.62 | 6 | 6 | 5 | 24 | 630 | 17 | 14.00 | 39.80 | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Poliammide | |||
312.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 6 | Grigio chiaro | 7.62 | 6 | 6 | 6 | 16 | 275 | 17 | 14.00 | 47.30 | - | - | |||
162.45 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 7 | Grigio | 7.62 | 6 | 6 | 7 | 24 | 630 | 17 | 14.00 | 54.80 | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Poliammide | |||
330.53 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 8 | Grigio chiaro | 7.62 | 6 | 6 | 8 | 16 | 275 | 17 | 14.00 | 62.30 | - | - | |||
168.05 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 9 | Grigio | 7.62 | 6 | 6 | 9 | 24 | 630 | 17 | 14.00 | 69.80 | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Poliammide | |||
263.29 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 12 | Grigio chiaro | 7.62 | 6 | 6 | 12 | 16 | 275 | 17 | 14.00 | 92.30 | - | - | |||
246.49 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 24 | Grigio chiaro | 7.62 | 6 | 6 | 24 | 16 | 275 | 17 | 14.00 | 182.30 | - | - | |||
145.65 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 2 | Grigio | 10.16 | 6 | 6 | 2 | 24 | 1000 | 18.50 | 14.00 | 22.30 | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Poliammide | |||
308.12 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 2 | Grigio chiaro | 10.16 | 7 | 6 | 2 | 16 | 320 | 18.50 | 14.00 | 22.30 | - | - | |||
301.40 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 3 | Grigio chiaro | 10.16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 320 | 18.50 | 14.00 | 32.30 | - | - | |||
235.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 4 | Grigio chiaro | 10.16 | 7 | 6 | 4 | 16 | 440 | 17 | 14.00 | 42.30 | - | - | |||
240.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 4 | Grigio chiaro | 10.16 | 7 | 6 | 4 | 16 | 320 | 18.50 | 14.00 | 42.30 | - | - | |||
128.84 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 5 | Grigio | 10.16 | 6 | 6 | 5 | 24 | 1000 | 17 | 14.00 | 52.30 | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Poliammide | |||
263.29 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 6 | Grigio chiaro | 10.16 | 7 | 6 | 6 | 16 | 440 | 17 | 14.00 | 62.30 | - | - | |||
140.04 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 7 | Grigio | 10.16 | 6 | 10 | 7 | 24 | 1000 | 17 | 14.00 | 72.30 | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Poliammide | |||
285.72 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 8 | Grigio chiaro | 10.16 | 5 | 6 | 8 | 16 | 440 | 17 | 14.00 | 82.30 | - | - | |||
117.64 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 9 | Grigio | 10.16 | 5 | 10 | 9 | 24 | 1000 | 17 | 14.00 | 92.30 | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Poliammide | |||
274.49 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 12 | Grigio chiaro | 10.16 | 6 | 6 | 12 | 16 | 440 | 17 | 14.00 | 122.30 | - | - | |||
179.27 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 16 | Grigio chiaro | 10.16 | 6 | 6 | 16 | 16 | 440 | 17 | 14.00 | 162.30 | - | - | |||
145.65 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 23 | Grigio | 10.16 | 6 | 13 | 23 | 24 | 1000 | 17 | 14.00 | 232.30 | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Poliammide | |||
257.69 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 24 | Grigio chiaro | 10.16 | 6 | 6 | 24 | - | 440 | 17 | 14.00 | 242.30 | - | - | |||
201.67 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 1 | Grigio scuro | 5.08 | 10 | 6 | 1 | 24 | 320 | 14.00 | 7.20 | 18.50 | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Poliammide |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.08 |
N. di file | 1 | Serie (connettori) | 236 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Orientamento connettore | Ad angolo (verso il circuito stampato) |
Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato | Prodotti industriali | Sì |
Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Lunghezza spelatura min.(mm)
Lunghezza spelatura (max.)(mm)
Pin per fila
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Direzione di attuazione
Termoisolante
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali