Morsettiera per circuito stampato 256【20-400 Pezzi per confezione】

Morsettiera per circuito stampato 256

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
256-402/000-009/999-950
256-402/332-000
256-402/332-009/999-950
256-403/000-009/999-950
256-403/332-000
256-403/332-009/999-950
256-404/000-009/999-950
256-404/332-000
256-405/000-009/999-950
256-405/332-000
256-406/000-009/999-950
256-406/332-000
256-407/000-009/999-950
256-407/332-000
256-407/332-009/999-950
256-408/000-009/999-950
256-408/332-009/999-950
256-409/000-009/999-950
256-410/000-009/999-950
256-412/000-009/999-950
256-416/000-009/999-950
256-424/000-009/999-950
256-448/000-009/999-950
256-448/332-009/999-950
256-502/000-009/999-950
256-503/000-009/999-950
256-503/332-000
256-504/000-009/999-950
256-504/332-000
256-505/000-009/999-950
256-506/000-009/999-950
256-507/000-009/999-950
256-508/000-009/999-950
256-509/000-009/999-950
256-510
256-510/000-009/999-950
256-512/000-009/999-950
256-516/000-009/999-950
256-524/000-009/999-950
256-602/000-009/999-950
256-603/000-009/999-950
256-604/000-009/999-950
256-605/000-009/999-950
256-606/000-009/999-950
256-608/000-009/999-950
256-610/000-009/999-950
256-612
256-612/000-009/999-950
256-616/000-009/999-950
256-624/000-009/999-950
256-753/999-950
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Interdistanza contatto
(mm)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Pin per fila Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (profondità)
(mm)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)
Direzione di attuazione Termoisolante

588.24 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni --------------

319.33 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2Grigio5.0862-320-17.6012.9023.70---

599.44 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 2Grigio chiaro5.0882-176-17.6012.9023.70---

547.89 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni --------------

341.73 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 3Grigio5.08103-320-17.9017.6023.70---

588.24 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 3Grigio chiaro5.0883-176-17.9017.6023.70---

464.99 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 4Grigio chiaro5.0884-176-22.2017.6022.90---

296.92 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 4Grigio5.0864-320-22.9017.6023.70---

487.40 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 5Grigio chiaro5.0885-176-22.2017.6027.90---

319.33 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 5Grigio5.0865-320-23.7017.6027.90---

498.60 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 6Grigio chiaro5.0886-176-22.2017.6032.90---

323.81 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 6Grigio5.0866-320-23.7017.6033.38---

498.60 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7Grigio chiaro5.0887-176-22.2017.6037.90---

323.81 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 7Grigio5.0867-320-23.7017.6037.90---

521.01 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 7Grigio chiaro5.0887-176-23.7017.6037.90---

435.85 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 8Grigio chiaro5.0888-176-22.2017.6042.90---

447.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 8Grigio chiaro5.0888-176-23.7017.6042.90---

487.40 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 9Grigio chiaro5.0889-176-22.2017.6047.9---

424.65 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Grigio chiaro5.08810-176-22.2017.6052.90---

408.96 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 12Grigio chiaro5.08812-176-22.2017.6062.90---

536.69 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 16Grigio chiaro5.08816-176-22.2017.6082.90---

525.49 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 24Grigio chiaro5.08824-176-22.2017.60122.90---

509.80 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 48Grigio chiaro5.08848-176-22.2017.60242.90---

532.21 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 48Grigio chiaro5.08848-176-23.7017.60242.90---

469.47 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 2Grigio chiaro7.6262-275-17.9017.6022.20---

386.56 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 3Grigio chiaro7.6263-275-22.2017.6025.40---

252.09 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 3Grigio7.6283-400-23.7017.6025.40---

375.35 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 4Grigio chiaro7.6264-275-22.2017.6032.90---

240.88 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 4Grigio7.6284-400-23.7017.6032.90---

379.83 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 5Grigio chiaro7.6265-275-22.2017.6040.40---

346.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 6Grigio chiaro7.6266-275-22.2017.6047.9---

330.53 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 7Grigio chiaro7.6267-275-22.2017.6055.40---

301.40 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni --------------

335.01 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni --------------

224.08 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 10Grigio7.62810-32017.622.2017.6077.9011.6--

368.63 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 10Grigio chiaro7.62610-275-22.2017.6077.90---

290.20 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 12Grigio chiaro7.62612-275-22.2017.6092.90---

379.83 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 16Grigio chiaro7.62616-275-22.2017.60122.90---

280.11 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 24Grigio chiaro7.62624-275-22.2017.60182.90---

323.81 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 2Grigio chiaro10.165216275-22.2017.6022.90-Ad angolo (verso il circuito stampato)Poliammide

312.60 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 3Grigio chiaro10.165316275-22.2017.6032.90-Ad angolo (verso il circuito stampato)Poliammide

263.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 4Grigio chiaro10.165416275-22.2017.6042.90-Ad angolo (verso il circuito stampato)Poliammide

246.49 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 5Grigio chiaro10.165516275-22.2017.6052.90-Ad angolo (verso il circuito stampato)Poliammide

235.28 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 6Grigio chiaro10.165616275-22.2017.6062.90-Ad angolo (verso il circuito stampato)Poliammide

312.60 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 8Grigio chiaro10.165816275-22.2017.6082.90-Ad angolo (verso il circuito stampato)Poliammide

257.69 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 10Grigio chiaro10.1651016275-22.2017.60102.90-Ad angolo (verso il circuito stampato)Poliammide

190.47 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 12Grigio10.16612-100017.622.2017.60122.9016.732--

308.12 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 12Grigio chiaro10.1651216275-22.2017.60122.90-Ad angolo (verso il circuito stampato)Poliammide

201.67 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 16Grigio chiaro10.1651616275-22.2017.60162.90-Ad angolo (verso il circuito stampato)Poliammide

290.20 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 24Grigio chiaro10.1652416275-22.2017.60242.90-Ad angolo (verso il circuito stampato)Poliammide

263.29 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 1Grigio chiaro7.6261-275-17.6010.322.20---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08
Lunghezza spelatura (max.)(mm) 6 N. di file 1 Serie (connettori) 256
Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla
Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico