Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
257-452/000-009/999-950
Codice componente
|
---|
257-452/000-009/999-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
621.85 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio chiaro | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | Interdistanza contatto(mm) | 5.08 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Lunghezza spelatura min.(mm) | 8 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 6 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Tensione nominale(V) | 176 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 14.20 |
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 12.90 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 24.20 | Serie (connettori) | 257 |
Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla |
Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera per circuito stampato 257, il codice articolo è il seguente: 257-452/000-009/999-950.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 257-452/000-009/999-950.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali