PCB terminal block, Push-button 255【280 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

255-502/333-009/999-950

Codice componente
255-502/333-009/999-950
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

498.60 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio chiaro AWG max. 12
AWG (min.) 28 Interdistanza contatto(mm) 7.62 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08
Lunghezza spelatura min.(mm) 8 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 6 N. di file 1
Pin per fila 2 Tensione nominale(V) 275 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 22.20
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 7.50 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 23 Serie (connettori) 255
Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla
Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Prodotti industriali Protezione filo

Si trova sulla pagina di PCB terminal block, Push-button 255, il codice articolo è il seguente: 255-502/333-009/999-950.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 255-502/333-009/999-950.

Supporto tecnico