Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
233-136 |
233-148 |
233-248 |
233-436 |
233-448 |
233-536 |
233-548 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Lunghezza spelatura min. (mm) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503.08 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 36 | Grigio | 2.50 | 10 | 36 | 15.7 | 12.10 | 92.30 | |||
671.15 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 48 | Grigio | 2.50 | 10 | 48 | 15.7 | 12.10 | 122.30 | |||
834.73 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 48 | Grigio | 2.50 | 10 | 48 | 19.50 | 13.90 | 122.30 | |||
503.08 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 36 | Arancione | 2.54 | 6 | 36 | 15.7 | 12.10 | 93.74 | |||
671.15 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 48 | Arancione | 2.54 | 6 | 48 | 15.7 | 12.10 | 124.22 | |||
683.21 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
834.73 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 48 | Arancione | 2.54 | 6 | 48 | 19.50 | 13.90 | 124.22 |
Loading...
AWG max. | 20 | AWG (min.) | 28 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 6 | N. di file | 1 | Tensione nominale(V) | 160 |
Serie (connettori) | 233 | Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® |
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Orientamento connettore | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Lunghezza spelatura min.(mm)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali