Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
740-102/000-021 |
740-104/000-021 |
740-105/000-006 |
740-112/000-021 |
740-112/000-023 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Lunghezza spelatura min. (mm) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639.48 € | 460 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | ||
622.00 € | 240 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | Grigio chiaro | 6 | 4 | 20.00 | 23.30 | ||
578.28 € | 180 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 5 | Blu | 10 | 5 | 23.30 | 25 | ||
447.09 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | 12 | Grigio chiaro | 6 | 12 | 23.30 | 60.00 | ||
442.72 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | 12 | Verde | 10 | 12 | 23.30 | 60.00 |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Interdistanza contatto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.08 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 7 | N. di file | 1 |
Corrente nominale(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 320 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 11.10 |
Serie (connettori) | 740 | Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® |
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Direzione di attuazione | Parallelo (al circuito stampato) | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) |
Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | Poliammide |
Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Lunghezza spelatura min.(mm)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali