Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
231-139/001-000/105-604 |
231-142/001-000/105-604 |
231-267/001-000 |
231-269/001-000 |
231-307/031-000 |
231-548/001-000 |
231-835/001-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG max. | AWG (min.) | Interdistanza contatto (mm) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Sezione trasversale min. (mm²) | Lunghezza spelatura (max.) (mm) | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Collegamento (componenti) | Caratteristiche connettore | Orientamento connettore | Tipo di connettore | Termoisolante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 9 | Nero | - | - | 5 | - | - | - | 9 | 10 | 320 | 14.4 | 8.4 | 48.2 | Stampa | for THR soldering | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, vertical mount | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
296.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 12 | Nero | - | - | 5 | - | - | - | 12 | 10 | 320 | 14.4 | 8.4 | 63.2 | Stampa | for THR soldering | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, vertical mount | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
98.59 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 7 | Grigio | - | - | 7.5 | - | - | - | 7 | - | 630 | 17 | 8.4 | 53 | Stampa | - | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, vertical mount | Poliammide 6.6 | |||
134.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 9 | Grigio | - | - | 7.5 | - | - | - | 9 | - | 630 | 17 | 8.4 | 68 | Stampa | - | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, vertical mount | Poliammide 6.6 | |||
252.09 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 7 | Arancione | 12 | 28 | 5.08 | 2.5 | 0.08 | 9 | 7 | - | 320 | 26.45 | 14.30 | 50.36 | Spring-loaded terminal | - | - | Plug, vertical mount | Poliammide 6.6 | |||
218.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 18 | Arancione | - | - | 5.08 | - | - | - | 18 | - | 320 | 12.2 | 12 | 89.56 | Stampa | - | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, vertical mount | Poliammide 6.6 | |||
163.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | Grigio | - | - | 7.5 | - | - | - | 5 | - | 630 | 12.2 | 12 | 38 | Stampa | - | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | Poliammide 6.6 |
Loading...
N. di file | 1 | Serie (connettori) | 231 | Connettori | filo-scheda |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato | Tipo di basetta (categoria) | Pin enclosure - PCB |
Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG max.
AWG (min.)
Interdistanza contatto(mm)
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Sezione trasversale min.(mm²)
Lunghezza spelatura (max.)(mm)
Pin per fila
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Collegamento (componenti)
Caratteristiche connettore
Orientamento connettore
Tipo di connettore
Termoisolante
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali