Pin enclosure - PCB 734【25-200 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-140/105-604
734-142/046-000
734-165/105-604
734-371
734-405/001-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG max. AWG (min.) Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Sezione trasversale min.
(mm²)
Lunghezza spelatura (max.)
(mm)
Pin per fila Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Collegamento (componenti) Caratteristiche connettore Orientamento connettore Tipo di connettore

280.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 10Nero-----1030012.78.537.4Stampa-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

290.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 10Grigio chiaro-----1030014.18.544.4Stampa-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

285.72 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 5Nero-----530010.910.319.9Stampa-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

514.28 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 11-14281.50.0871125040.9018.5041.35Spring-loaded terminal--Plug, vertical mount

330.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5Grigio chiaro-----516021.8019.9026.60Stampa2 -tier-Plug, horizontal mount

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interdistanza contatto(mm) 3.50 N. di file 1 Corrente nominale(A) 10
Serie (connettori) 734 Connettori filo-scheda Materiale del contatto Lega di rame
Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PA 66 Tipo di basetta (categoria) Pin enclosure - PCB
Prodotti industriali

Supporto tecnico