Pin header with str. solder pins 713【120 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

713-1410/105-000/997-407

Codice componente
713-1410/105-000/997-407
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

666.67 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 20 Color Nero Interdistanza contatto(mm) 3.50
Temperatura max.(°C) +100 Temperatura min.(°C) -60 N. di file 2
Pin per fila 10 Corrente nominale(A) 12 Tensione nominale(V) 160
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 15.9 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 13.3 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 36.5
Serie (connettori) 1735 Collegamento (componenti) Stampa Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB)
Tipo di connettore Plug, straight Connettori filo-scheda Materiale del contatto Rame catodico
Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PA 6.6 Profilo pin Profilo quadrato
Tipo di basetta (categoria) Basetta (standard) Prodotti industriali

Si trova sulla pagina di Pin header with str. solder pins 713, il codice articolo è il seguente: 713-1410/105-000/997-407.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 713-1410/105-000/997-407.

Supporto tecnico