Plug for PCBs, angled, 890【1-100 Pezzi per confezione】

Plug for PCBs, angled, 890

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
890-3102/011-000
890-802/011-000
890-803/011-000
890-812/011-000
890-813
890-815
890-815/011-000
890-822/011-000
890-824/011-000
890-835
890-835/011-000
890-844/011-000
890-852/011-000
890-853
890-853/011-000
890-862/011-000
890-864/011-000
890-872
890-873
890-873/011-000
890-875
890-875/011-000
890-893/011-000
890-894/011-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)
Codifica Tipo di connettore

235.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni -Blu+40 °C-540023.602.50ISocket, horizontal mount

207.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2Nero+40-525010.402.54ASocket, horizontal mount

263.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3Nero+40-525014.803.49ASocket, horizontal mount

196.75 €

1 Disponibile 6 giorni 2Nero+40 °C-525010.402.45APlug, horizontal mount

229.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 3Nero--25014.803.20APlug, vertical mount

370.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni -Nero+40 °C-540023.604.78APlug, vertical mount

370.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5Nero+40 °C-540023.604.89APlug, horizontal mount

207.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2Bianco+40 °C-525010.402.54ASocket, horizontal mount

366.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 4Bianco+40 °C-540019.204.39ASocket, horizontal mount

370.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 5Bianco+40 °C-540023.604.78APlug, vertical mount

370.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 5Bianco+40 °C-540023.604.98APlug, horizontal mount

420.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4Grigio+40 °C-540019.204.33BSocket, horizontal mount

207.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2Grigio+40 °C-525010.402.45BPlug, horizontal mount

268.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 3Grigio+40 °C-525014.803.33BPlug, vertical mount

268.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3Grigio+40 °C-525014.803.33BPlug, horizontal mount

235.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2Olive green+40 °C-525010.402.47BSocket, horizontal mount

420.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4Olive green+40 °C-540019.204.33BSocket, horizontal mount

207.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 2Olive green+40 °C-525010.402.36BPlug, vertical mount

268.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 3Olive green+40 °C-525014.803.20BPlug, vertical mount

268.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 3Olive green+40 °C-540023.603.33BPlug, horizontal mount

425.23 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 5Olive green+40 °C-540023.604.72BPlug, vertical mount

425.23 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 5Olive green+40 °C-540023.604.93BPlug, horizontal mount

268.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Pink+40 °C-540023.603.33BPlug, horizontal mount

366.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni ---------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 16 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 12.2 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 28.40
Collegamento (componenti) Solder pins Tipo di connettore (categoria) Mains connector Materiale del contatto Lega di rame
Serie (connettori di rete) WINSTA MINI Prodotti industriali

Supporto tecnico