Plug for PCBs, straight, 890【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

890-834

Codice componente
890-834
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

315.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Bianco Temperatura max.(°C) +40 °C
Temperatura min.(°C) -5 Corrente nominale(A) 16 Tensione nominale(V) 400
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 12.2 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 28.40 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 19.20
Peso(g) 4.01 Codifica A Collegamento (componenti) Solder pins
Tipo di connettore Plug, vertical mount Tipo di connettore (categoria) Mains connector Materiale del contatto Lega di rame
Serie (connettori di rete) WINSTA MINI Prodotti industriali

Si trova sulla pagina di Plug for PCBs, straight, 890, il codice articolo è il seguente: 890-834.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 890-834.

Supporto tecnico