Quadruple-deck PCB terminal strip 738【6-72 Pezzi per confezione】

Quadruple-deck PCB terminal strip 738

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
738-102
738-103
738-104
738-106
738-108
738-112
738-116
738-124
738-202
738-203
738-206
738-212
738-216
738-224
738-302
738-303
738-304
738-306
738-308
738-312
738-316
738-402
738-403
738-404
738-406
738-412
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Interdistanza contatto
(mm)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)

377.13 €

72 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8Grigio518237.5011.0048.2

355.27 €

48 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 12Grigio518337.5016.0048.2

284.20 €

36 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 16Grigio518437.5021.0048.2

326.84 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 24Grigio518637.5031.0048.2

322.48 €

18 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 32Grigio518841.0037.5048.2

315.92 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 48Grigio5181248.2037.5061

311.55 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 64Grigio5181648.2037.5081.00

311.55 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 96Grigio5182448.2037.50121.00

377.13 €

72 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 8Grigio518237.5011.0048.2

355.27 €

48 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 12Grigio518337.5016.0048.2

326.84 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 24Grigio518637.5031.0048.2

315.92 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni --------

311.55 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni --------

311.55 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni --------

366.21 €

69 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 8Arancione5.0818237.5011.1648.2

355.27 €

48 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 12Arancione5.0818337.5016.2448.2

333.41 €

36 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 16Arancione5.0818437.5021.3248.2

326.84 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 24Arancione5.0818637.5031.4848.2

322.48 €

18 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 32Arancione5.0818841.6437.5048.2

315.92 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 48Arancione5.0851248.2037.5061.96

311.55 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 64Arancione5.08101648.2037.5082.28

366.21 €

69 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 8Arancione5.0810237.5011.1648.2

355.27 €

48 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 12Arancione5.0810337.5016.2448.2

333.41 €

36 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 16Arancione5.0810437.5021.3248.2

326.84 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 24Arancione5.0810637.5031.4848.2

315.92 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 48Arancione5.08101248.2037.5061.96

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08
Lunghezza spelatura (max.)(mm) 6 N. di file 1 Tensione nominale(V) 320
Serie (connettori) 738 Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP®
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) 4-tier terminal Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico
Superficie di contatto Stagnato Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico