Socket for PCBs, straight, 770【50-100 Pezzi per confezione】

Socket for PCBs, straight, 770

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
770-803
770-805
770-824
770-825
770-843/060-000
770-844
770-844/060-000
770-844/062-000
770-844/064-000
770-845
770-845/060-000
770-845/062-000
770-845/064-000
770-863
770-863/071-000
770-863/073-000
770-864/071-000
770-864/073-000
770-865/073-000
770-883
770-883/081-000
770-883/082-000
770-884
770-884/081-000
770-885
770-885/080-000
770-885/082-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (profondità)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Codifica

235.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3Nero25011.727A

196.75 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5Nero40011.747A

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 4Bianco40011.737A

196.75 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 5Bianco40011.747A

308.12 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 3Grigio250-27B

191.29 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 4Grigio40011.737B

213.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 4Grigio400-37B

213.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 4Grigio400-37B

213.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 4Grigio400-37B

196.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 5Grigio40011.747B

212.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 5Grigio400-47B

212.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 5Grigio400-47B

212.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 5Grigio400-47B

274.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 3Light green25011.727B

274.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 3Light green250-27B

274.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 3Light green250-27B

191.29 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 4Light green400-37B

191.29 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 4Light green400-37B

196.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 5Light green400-47B

274.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 3Pink25011.727B

274.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 3Pink250-27B

274.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 3Pink250-27B

191.29 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 4Pink40011.737B

191.29 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 4Pink400-37B

196.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 5Pink40011.747B

196.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 5Pink400-47B

196.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni 5Pink400-47B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 25 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 26 Collegamento (componenti) Soldering
Tipo di connettore Socket, vertical vertical Tipo di connettore (categoria) Mains connector Materiale del contatto Lega di rame
Serie (connettori di rete) WINSTA MIDI Prodotti industriali

Supporto tecnico