Solder pin strip with strain relief 252【1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

252-954

Codice componente
252-954
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,113.92 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Solder pin length(mm) 3.5 Color Nero
Interdistanza contatto(mm) 3.50 N. di file 1 Pin per fila 4
Diametro pin(mm) 1 Collegamento (componenti) Stampa Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB)
Tipo di connettore Pin strip, straight Termoisolante PA Profilo pin Circular
Tipo di basetta (categoria) Basetta (standard) Prodotti industriali Separabile Yes

Si trova sulla pagina di Solder pin strip with strain relief 252, il codice articolo è il seguente: 252-954.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 252-954.

Supporto tecnico