Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
250-303 |
250-304 |
250-305 |
250-306 |
250-307 |
250-308 |
250-309 |
250-310 |
250-311 |
250-312 |
250-313 |
250-314 |
250-315 |
250-316 |
250-317 |
250-319 |
250-320 |
250-321 |
250-322 |
250-323 |
250-324 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Peso (g) | Direzione di attuazione | Materiale del contatto | Superficie di contatto | Termoisolante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.73 € | 520 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 3 | - | 160 | 12 | 9.00 | 16.70 | 1.206 | - | - | - | - | |||
352.95 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 4 | 4 | - | 160 | 12 | 11.50 | 16.70 | 1.545 | - | - | - | - | |||
391.04 € | 340 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 5 | 5 | - | 160 | 14.00 | 12 | 16.70 | 1.884 | - | - | - | - | |||
386.56 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 6 | 24 | 630 | 16.50 | 12 | 16.70 | 2.223 | Parallelo (al circuito stampato) | Rame catodico | Stagnato | Poliammide 6.6 | |||
379.83 € | 240 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 7 | 7 | - | 160 | 16.70 | 12 | 19 | 2.562 | - | - | - | - | |||
386.56 € | 220 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 8 | 8 | - | 160 | 16.70 | 12 | 21.50 | 2.901 | - | - | - | - | |||
364.15 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 9 | 9 | - | 160 | 16.70 | 12 | 24.00 | 3.24 | - | - | - | - | |||
391.04 € | 180 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 10 | 10 | - | 160 | 16.70 | 12 | 26.50 | 3.579 | - | - | - | - | |||
386.56 € | 160 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 11 | 11 | - | 160 | 16.70 | 12 | 29.00 | 3.918 | - | - | - | - | |||
364.15 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 12 | 12 | - | 160 | 16.70 | 12 | 31.50 | 4.257 | - | - | - | - | |||
397.76 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 13 | 13 | - | 160 | 16.70 | 12 | 34 | 4.596 | - | - | - | - | |||
364.15 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 14 | 14 | - | 160 | 16.70 | 12 | 36.5 | 4.935 | - | - | - | - | |||
391.04 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 15 | 15 | - | 160 | 16.70 | 12 | 39.00 | 5.274 | - | - | - | - | |||
319.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 16 | 16 | - | 160 | 16.70 | 12 | 41.50 | 5.613 | - | - | - | - | |||
341.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 17 | 17 | - | 160 | 16.70 | 12 | 44 | 5.952 | - | - | - | - | |||
344.33 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 19 | 19 | - | 160 | 16.70 | 12 | 49.00 | 6.63 | - | - | - | - | ||
355.27 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 20 | 20 | - | 160 | 16.70 | 12 | 51.5 | 6.969 | - | - | - | - | |||
377.13 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 21 | 21 | - | 160 | 16.70 | 12 | 54 | 7.308 | - | - | - | - | ||
398.99 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 22 | 22 | - | 160 | 16.70 | 12 | 56.50 | 7.647 | - | - | - | - | ||
409.93 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 23 | 23 | - | 160 | 16.70 | 12 | 59.00 | 7.986 | - | - | - | - | |||
322.48 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 24 | 24 | - | 160 | 16.70 | 12 | 61.50 | 8.325 | - | - | - | - |
Loading...
Color | Grigio | AWG max. | 20 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Interdistanza contatto(mm) | 2.50 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.14 |
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.20 | Lunghezza spelatura min.(mm) | 8 |
Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 9 | N. di file | 1 | Serie (connettori) | 250 |
Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla |
Orientamento connettore | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Peso(g)
Direzione di attuazione
Materiale del contatto
Superficie di contatto
Termoisolante
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali