Spring-loaded terminal 0.75 mm², 2060【1-1,000 Pezzi per confezione】

Spring-loaded terminal 0.75 mm², 2060

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2060-1401/998-404
2060-1402/998-404
2060-1421/998-404
2060-1822/998-404
2060-451/998-404
2060-452/998-404
2060-453/998-404
2060-471/998-404
2060-472/998-404
2060-852/998-404
2060-872/998-404
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG max. AWG (min.) Interdistanza contatto
(mm)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Lunghezza spelatura (max.)
(mm)
Pin per fila Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Caratteristiche terminale circuito stampato Orientamento connettore Prodotti industriali
-

0.40 €

1 3 giorni 1Grigio chiaro182440.206711606.903.9011.7+ attuatoreParallelo (al circuito stampato)
-

0.67 €

1 3 giorni 2Grigio chiaro182440.206721607.906.9011.7+ attuatoreParallelo (al circuito stampato)
-

0.37 €

1 Disponibile 3 giorni 1Nero182440.206711606.903.9011.7+ attuatoreParallelo (al circuito stampato)
-

0.53 €

1 3 giorni 2Nero--40.25101021604.511.911.7+ attuatore--

0.39 €

1 3 giorni 1Bianco182440.207911604.53.9013.10+ CAGE CLAMP®Parallelo (al circuito stampato)

0.72 €

1 Disponibile 3 giorni 2Bianco182440.207921607.904.513.10+ CAGE CLAMP®Parallelo (al circuito stampato)

0.87 €

1 3 giorni 3Bianco182440.2079316011.904.513.10+ CAGE CLAMP®Parallelo (al circuito stampato)

0.39 €

1 3 giorni 1Nero182440.207911604.53.9013.10+ CAGE CLAMP®Parallelo (al circuito stampato)

643.87 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 2Nero182440.207921607.904.513.10+ CAGE CLAMP®Parallelo (al circuito stampato)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 2Bianco182480.2079263011.904.513.10+ CAGE CLAMP®Parallelo (al circuito stampato)

0.61 €

1 Disponibile 3 giorni 2Nero182480.2079263011.904.513.10+ CAGE CLAMP®Parallelo (al circuito stampato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 0.75 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 0.75
N. di file 1 Corrente nominale(A) 9 Serie (connettori) 2060
Collegamento (componenti) Stampa Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Materiale del contatto Lega di rame
Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PPA-GF Protezione filo

Supporto tecnico