Combinazione pin e presa 2140【25-100 Pezzi per confezione】

Combinazione pin e presa 2140

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-362
734-362/008-000
734-363
734-363/008-000
734-364
734-364/008-000
734-365
734-365/008-000
734-366
734-366/008-000
734-367
734-367/008-000
734-368
734-368/008-000
734-369/008-000
734-370
734-370/008-000
734-372/008-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Attacco Tipo connettore

525.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 18.59.8522-Adattatore

525.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 239.8522--

352.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.513.3533--

352.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 2313.3533--

435.85 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.516.8544--

435.85 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni ------

521.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.520.3555--

521.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 2320.3555--

603.92 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.523.8566--

603.92 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni ------

346.21 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.527.3577--

689.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2327.3577--

386.56 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.530.8588--

771.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2330.8588CAGE CLAMP®-

431.37 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2334.3599--

469.47 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.537.851010--

469.47 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2337.851010--

559.11 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2344.851212--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo perno Tipo quadrato Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 40.9 Sezione trasversale (max)(mm²) 1.5
Sezione trasversale (min)(mm²) 0.08 AWG max 14 AWG (min) 28
Spaziatura contatti(mm) 3.50 Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -60
N. file 1 Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia Poliammide
Colore Grigio chiaro Tipo striscia di pin (categoria) Combinazione pin e presa Collegamento (componenti) Terminale a spinta
Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno Connettori filo-scheda Serie (connettori) 2140
Merci industriali

Supporto tecnico