Spina, a 2 poli, 890【1-50 Pezzi per confezione】

Spina, a 2 poli, 890

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
890-1112
890-252
890-272
890-292
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (profondità)
(mm)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
AWG Diametro cavo
(mm²)
Diam. cavo (max)
(mm²)
Diam. cavo (min)
(mm²)
Materiale contatto Attacco Tipo (misc.) Colore Codifica Contatto guida (PE) Merci industriali

2.57 €

1 Disponibile 37 giorni ---1625022-160.25–1.51.50.25-CAGE CLAMP® SSenza copertura antistrappoBluINo-

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni ---1625022-160.25–1.51.50.25-CAGE CLAMP® SSenza copertura antistrappoGrigioBNo-

136.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 11.710.434.1--22–16---Lega di rame--Verde chiaroB-

180.36 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 11.710.434.1--22–16---Lega di rame--RosaB-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 16 Connection direction Tipo dritto Numero totale di pin 2
Tipo di connettore (categoria) Connettore di rete Tipo connettore Maschio Collegamento (componenti) Molla di trazione
Serie (connettori di rete) WINSTA MINI

Supporto tecnico