Spina, a 3 poli, 890【1-50 Pezzi per confezione】

Spina, a 3 poli, 890

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
890-213
890-233
890-253
890-253/060-000
890-273
890-293
890-293/082-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (profondità)
(mm)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
AWG Diametro cavo
(mm²)
Diam. cavo (max)
(mm²)
Diam. cavo (min)
(mm²)
Numero totale di pin Materiale contatto Attacco Tipo (misc.) Colore Codifica Contatto guida (PE) Merci industriali

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni ---1625022-1625-1.5mm1.50.252 + PE-CAGE CLAMP® SSenza copertura antistrappoNeroA-

158.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 11.71534.1--22–16---3Lega di rame--BiancoA-

180.36 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 11.71534.1--22–16---3Lega di rame--GrigioB-

240.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 11.71534.1--22–16---3Lega di rame--GrigioB-

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 11.71534.1--22–16---3Lega di rame--Verde chiaroB-

235.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 11.71534.1--22–16---3Lega di rame--RosaB-

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 11.715---22–16---3Lega di rame--RosaB-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 16 Connection direction Tipo dritto Tipo di connettore (categoria) Connettore di rete
Tipo connettore Maschio Collegamento (componenti) Molla di trazione Serie (connettori di rete) WINSTA MINI

Supporto tecnico