Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 770-113/K010-165
Marca: WAGO
Prezzo: 6.28 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Tensione nominale (dettagli): 250 V
Numero totale di pin: 2 + PE
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
770-113/K010-165
Corrente nominale(A) | 25 | Connection direction | Tipo dritto | Corrente nominale (dettagli)(A) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 20–12 | Diametro cavo(mm²) | 2 x 0.5-4 | Diam. cavo (max)(mm²) | 4 |
Diam. cavo (min)(mm²) | 0.5 | Adatto per cavi(mm²) | 0.5–4 | Attacco | Molla |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Tipo (misc.) | con custodia serracavo | Tipo | Parte del connettore |
Colore | Nero | Tipo connettore | Maschio | Collegamento (componenti) | Molla di trazione |
Serie (connettori di rete) | WINSTA MIDI | Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Spina, con copertura antistrappo, 770, il codice articolo è il seguente: 770-113/K010-165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 770-113/K010-165.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
770-115/K010-165 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero totale di pin |
---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | 4+PE |