Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
770-2115/007-000 |
770-2313/007-000 |
770-713/007-000 |
770-714/007-000 |
770-733/007-000 |
770-734/007-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Colore | Codifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.20 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 18.5 | 55.5 | 4+PE | Blu | I | |||
352.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 36 giorni | - | - | - | - | - | |||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 17.5 | 35.5 | 2 + PE | Nero | A | |||
420.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 36 giorni | 18.5 | 45.5 | 3 + PE | Nero | A | |||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 17.5 | 35.5 | 2 + PE | Bianco | A | |||
420.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 36 giorni | 18.5 | 45.5 | 3 + PE | Bianco | A |
Loading...
Corrente nominale(A) | 25 | Connection direction | Tipo dritto | Dimensione prodotto (profondità)(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 20–12 | Materiale contatto | Lega di rame | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete |
Tipo connettore | Maschio | Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Serie (connettori di rete) | WINSTA MIDI |
Contatto guida (PE) | Sì | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Colore
Codifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali