Presa con copertura antistrappo 890【1-50 Pezzi per confezione】

Presa con copertura antistrappo 890

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
890-103
890-104
890-105
890-122
890-123
890-124
890-125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (profondità)
(mm)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
AWG Diametro cavo
(mm²)
Diam. cavo (max)
(mm²)
Diam. cavo (min)
(mm²)
Numero totale di pin Materiale contatto Tipo (misc.) Colore Contatto guida (PE) Merci industriali

229.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 161417.963.6--22–16---3Lega di rame-Nero-

312.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 161623.271.9--22–16---4Lega di rame-Nero-

375.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1315.826.771.9--22–16---5Lega di rame-Nero-

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni 16---1625022-160.25–1.51.50.252-Con copertura antistrappoBiancoNo-

229.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 161417.963.6--22–16---3Lega di rame-Bianco-

312.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 161623.271.9--22–16---4Lega di rame-Bianco-

375.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1315.826.771.9--22–16---5Lega di rame-Bianco-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Tipo di connettore (categoria) Connettore di rete Tipo connettore Presa
Collegamento (componenti) Molla di trazione Serie (connettori di rete) WINSTA MINI Codifica A

Supporto tecnico