Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
893-1002 |
893-1022 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Diametro cavo (mm²) | Diam. cavo (max) (mm²) | Diam. cavo (min) (mm²) | Materiale contatto | Attacco | Tipo (misc.) | Colore | Serie (connettori di rete) | Codifica | Contatto guida (PE) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | - | 3 | 50 | 5–7 | 7 | 5 | - | CAGE CLAMP® | Presa con copertura antistrappo | Verde | WINSTA KNX | E | No | - | |||
486.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 14.1 | 42.65 | - | - | - | - | - | Lega di rame | - | - | Grigio chiaro | WINSTA MINI | F | - | Sì |
Loading...
Corrente nominale(A) | 3 | Connection direction | Tipo dritto | Numero totale di pin | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Molla di trazione |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (profondità)(mm)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Diametro cavo(mm²)
Diam. cavo (max)(mm²)
Diam. cavo (min)(mm²)
Materiale contatto
Attacco
Tipo (misc.)
Colore
Serie (connettori di rete)
Codifica
Contatto guida (PE)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali