Presa, a 4 poli, 890【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
890-204
890-224
890-244
890-264
890-284
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Codifica

283.12 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni NeroA

218.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni BiancoA

283.12 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni GrigioB

311.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Verde chiaroB

273.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni RosaB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 16 Connection direction Tipo dritto Misura prodotto (altezza)(mm) 11.7
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 19.2 Dimensione prodotto (profondità)(mm) 34.1 AWG 22–16
Numero totale di pin 4 Materiale contatto Lega di rame Tipo di connettore (categoria) Connettore di rete
Tipo connettore Presa Collegamento (componenti) Molla di trazione Serie (connettori di rete) WINSTA MINI
Merci industriali

Supporto tecnico