Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24.8 | 5 | 2 | 2 | ||
180.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 29.8 | 5 | 3 | 3 | ||
191.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 34.8 | 5 | 4 | 4 | ||
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 39.8 | 5 | 5 | 5 | ||
262.35 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 44.8 | 5 | 6 | 6 | ||
300.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 49.8 | 5 | 7 | 7 | ||
344.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 54.8 | 5 | 8 | 8 | ||
191.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 59.8 | 5 | 9 | 9 | ||
207.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | - | - | - | ||
229.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 69.80 | 5 | 11 | 11 | ||
245.95 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 74.8 | 5 | 12 | 12 | ||
267.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 79.8 | 5 | 13 | 13 | ||
289.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 84.8 | 5 | 14 | 14 | ||
304.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 89.80 | 5 | 15 | 15 | ||
174.89 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 99.8 | 5 | 17 | 17 | ||
180.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 104.8 | 5 | 18 | 18 | ||
163.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 109.8 | 5 | 19 | 19 | ||
202.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 114.8 | 5 | 20 | 20 | ||
114.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 27.3 | 7.5 | 2 | 2 | ||
158.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 34.8 | 7.5 | 3 | 3 | ||
196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 42.3 | 7.5 | 4 | 4 | ||
125.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 49.8 | 7.5 | 5 | 5 | ||
169.43 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 57.3 | 7.5 | 6 | 6 | ||
196.75 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 64.8 | 7.5 | 7 | 7 | ||
218.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 72.3 | 7.5 | 8 | 8 | ||
218.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 87.3 | 7.5 | 10 | 10 | ||
100.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 94.8 | 7.5 | 11 | 11 | ||
108.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 102.3 | 7.5 | 12 | 12 | ||
169.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 132.30 | 7.5 | 16 | 16 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 15 | Tensione nominale(V) | 300 | Connection direction | montaggio orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 23 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 13.10 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 |
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 | AWG max | 12 | AWG (min) | 28 |
Lunghezza striscia (max.)(mm) | 9 | N. file | 1 | Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale custodia | PA 66 | Colore | Grigio | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo |
Tipo connettore | Presa | Caratteristiche connettore | + manicotto | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta |
Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 731 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali