Connettore femmina per 1 conduttore, leva di bloccaggio 2734【25-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2734-102/037-000
2734-103/037-000
2734-105/037-000
2734-106/037-000
2734-107/037-000
2734-108/037-000
2734-109/037-000
2734-110/037-000
2734-111/037-000
2734-112/037-000
2734-113/037-000
2734-114/037-000
2734-118/037-000
2734-120/037-000
2734-202/037-000
2734-203/037-000
2734-205/037-000
2734-206/037-000
2734-208/037-000
2734-209/037-000
2734-210/037-000
2734-212/037-000
2734-214/037-000
2734-216/037-000
2734-220/037-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Spaziatura contatti
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Materiale custodia Colore Caratteristiche connettore

224.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1618.0020.403.5022Poliftalammide (PPA GF)Grigio chiaro+ fermo laterale

296.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1620.4021.53.5033Poliftalammide (PPA GF)Grigio chiaro+ fermo laterale

224.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1620.4028.503.5055Poliftalammide (PPA GF)Grigio chiaro+ fermo laterale

257.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1620.4032.003.5066Poliftalammide (PPA GF)Grigio chiaro+ fermo laterale

296.92 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1620.4035.53.5077Poliftalammide (PPA GF)Grigio chiaro+ fermo laterale

330.53 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1620.4039.003.5088Poliftalammide (PPA GF)Grigio chiaro+ fermo laterale

368.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1620.4042.53.5099Poliftalammide (PPA GF)Grigio chiaro+ fermo laterale

402.24 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -20.40463.501010-Grigio chiaro+ manicotto

442.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni -20.4049.503.501111-Grigio chiaro+ manicotto

476.19 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -20.4053.003.501212-Grigio chiaro+ manicotto

257.69 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni -20.4056.503.501313-Grigio chiaro+ manicotto

280.11 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni -20.4060.003.501414-Grigio chiaro+ manicotto

352.95 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni -20.40743.501818-Grigio chiaro+ manicotto

386.56 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -20.40813.502020-Grigio chiaro+ manicotto

224.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1618.6220.403.8122Poliftalammide (PPA GF)Arancione+ fermo laterale

296.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1620.4022.433.8133Poliftalammide (PPA GF)Arancione+ fermo laterale

224.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1620.4030.053.8155Poliftalammide (PPA GF)Arancione+ fermo laterale

257.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 1620.4033.863.8166Poliftalammide (PPA GF)Arancione+ fermo laterale

330.53 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1620.4041.483.8188Poliftalammide (PPA GF)Arancione+ fermo laterale

368.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1620.4045.293.8199Poliftalammide (PPA GF)Arancione+ fermo laterale

402.24 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1620.4049.103.811010Poliftalammide (PPA GF)Arancionecodificabile

240.88 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 1620.4056.723.811212Poliftalammide (PPA GF)Arancione+ fermo laterale

280.11 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1620.4064.343.811414Poliftalammide (PPA GF)Arancione+ fermo laterale

312.60 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1620.4071.963.811616Poliftalammide (PPA GF)Arancione+ fermo laterale

386.56 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1620.4087.203.812020Poliftalammide (PPA GF)Arancione+ fermo laterale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 13.50 Sezione trasversale (max)(mm²) 1.5
Sezione trasversale (min)(mm²) 0.2 AWG max 16 AWG (min) 28
Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -60 Lunghezza striscia (max.)(mm) 8.00
N. file 1 Materiale contatto Lega di rame Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo
Tipo connettore Presa Collegamento (componenti) Terminale a spinta Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno
Connettori filo-scheda Serie (connettori) 2734 Merci industriali

Supporto tecnico