Connettore femmina per 1 conduttore, leva di bloccaggio 721【10-50 Pezzi per confezione】

Connettore femmina per 1 conduttore, leva di bloccaggio 721

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
721-107/037-000
721-108/037-000
721-109/037-000
721-110/037-000
721-112/037-000
721-114/037-000
721-116/037-000
721-120/037-000
721-202/037-000
721-203/037-000
721-203/037-045
721-204/037-000
721-204/037-000/033-000
721-204/037-047
721-205/037-000
721-206/037-000
721-207/037-000
721-208/037-000
721-208/037-047
721-209/037-000
721-209/037-000/035-000
721-2103/037-045
721-2103/037-047
721-2105/037-047
721-2106/037-045
721-2108/037-045
721-212/037-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Sezione trasversale (min)
(mm²)
AWG (min) Spaziatura contatti
(mm)
Lunghezza striscia (max.)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Caratteristiche connettore

268.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.614.351.60.08285977+ fermo laterale

168.05 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.614.356.600.08285988+ fermo laterale

184.87 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.614.361.60.08285999+ fermo laterale

201.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.614.366.600.0828591010+ fermo laterale

218.48 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.614.376.60.0828591212+ fermo laterale

252.09 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.614.386.60.0828591414+ fermo laterale

128.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.614.396.60.0828591616+ fermo laterale

156.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.614.3116.600.0828592020+ fermo laterale

109.79 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.1014.329.60.08287.5922-

151.25 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.614.336.600.08287.5933-

163.96 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni -29.614.336.600.08287.5933-

184.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.614.344.100.08287.5944-

218.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -----------

184.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni -29.614.344.100.08287.5944-

207.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.614.351.60.08287.5955-

134.44 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.614.359.100.08287.5966-

151.25 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.614.366.600.08287.5977-

173.65 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni -----------

162.45 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni -29.614.374.100.08287.5988-

190.47 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -29.614.381.60.08287.5999-

201.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni -64.6014.381.60.08287.5999-

235.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 32029.8020.831.550.224510.0033-

245.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8020.831.550.224510.0033-

366.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 32029.8020.841.550.224510.0055-

431.79 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8020.846.550.224510.0066-

562.97 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32029.8020.856.550.224510.0088-

98.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni -----------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 16 Connection direction Tipo dritto Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5
AWG max 12 N. file 1 Materiale contatto Lega di rame
Materiale custodia PA 66 Colore Grigio chiaro Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo
Tipo connettore Presa Collegamento (componenti) Terminale a spinta Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno
Connettori filo-scheda Serie (connettori) 721 Merci industriali

Supporto tecnico