Connettore femmina per 1 conduttore, leva di bloccaggio 734【25-100 Pezzi per confezione】

Connettore femmina per 1 conduttore, leva di bloccaggio 734

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-102/037-000/032-000
734-103/037-000/032-000
734-104/034-000
734-104/037-000/033-000
734-104/037-047
734-106/037-000/033-000
734-107/037-047
734-107/037-047/033-000
734-108/037-000/033-000
734-108/037-000/034-000
734-110/037-000/034-000/050-00
734-111/037-000
734-112/037-000/034-000/050-00
734-112/037-047/034-000
734-113/037-000/035-000
734-116/037-000/035-000
734-118/037-000/036-000
734-202/037-000
734-212/037-000
734-216/037-000
734-220/037-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Sezione trasversale (min)
(mm²)
AWG max AWG (min) Spaziatura contatti
(mm)
Lunghezza striscia (max.)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Colore Caratteristiche connettore

252.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.6013.4018.81.50.0814283.507.0022Grigio chiaro-

173.65 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -------------
-

213.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 16.2013.4018.601.50.0814283.507.0044Grigio chiaro-

207.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni -------------

409.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 18.6013.4025.801.50.0814283.507.0044Grigio chiaro-

252.09 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.6013.4032.801.50.0814283.507.0066Grigio chiaro-

311.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 18.6013.4036.301.50.0814283.507.0077Grigio chiaro-

355.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 18.6013.4036.301.50.0814283.507.0077Grigio chiaro-

312.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -------------
-

381.51 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 18.6013.4039.81.50.0814283.507.0088Grigio chiaro-
-

464.59 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni ---------1010Grigio chiaro-

375.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 18.6013.4050.301.50.0814283.507.001111Grigio chiaro+ fermo laterale
-

267.81 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni ---------1212Grigio chiaro-

267.81 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 18.6013.4053.801.50.0814283.507.001212Grigio chiaro-

235.28 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 18.6013.4057.31.50.0814283.507.001313Grigio chiaro-

280.11 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.6013.4067.801.50.0814283.507.001616Grigio chiaro-

319.33 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 18.6013.4074.81.50.0814283.507.001818Grigio chiaro-

196.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.6013.4019.421.50.0814283.817.0022Arancione+ fermo laterale

201.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.6013.4057.521.50.0814283.817.001212Arancione+ fermo laterale

263.29 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 18.6013.4072.761.50.0814283.817.001616Arancione+ fermo laterale

319.33 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.6013.4088.001.50.0814283.817.002020Arancione+ fermo laterale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 300 Connection direction Tipo dritto N. file 1
Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia PA 66 Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo
Tipo connettore Presa Collegamento (componenti) Terminale a spinta Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno
Connettori filo-scheda Serie (connettori) 734 Merci industriali

Supporto tecnico