Connettore femmina per 1 conduttore, flangia a vite 231【25-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
231-302/107-000
231-303/107-000
231-304/107-000
231-305/107-000
231-306/107-000
231-307/107-000
231-309/107-000
231-310/107-000
231-312/107-000
231-314/107-000
231-316/107-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Materiale contatto

201.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1620.0626.4522Lega di rame

268.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1625.1426.4533Lega di rame

196.75 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1626.4530.2244Lega di rame

201.67 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1626.4535.3055Lega di rame

235.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1626.4540.3866Lega di rame

263.29 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1626.4545.4677Lega di rame

179.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -26.4555.6299Lega di rame, placcatura in stagno

196.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -26.4560.71010Lega di rame, placcatura in stagno

212.88 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni -26.4570.861212Lega di rame, placcatura in stagno

240.88 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -26.4581.021414Lega di rame, placcatura in stagno

280.11 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -26.4591.181616Lega di rame, placcatura in stagno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 320 Connection direction Tipo dritto Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 14.3
Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.08 AWG max 12
AWG (min) 28 Spaziatura contatti(mm) 5.08 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -60 Lunghezza striscia (max.)(mm) 9 N. file 1
Materiale custodia Poliammide 6.6 Colore Arancione Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo
Tipo connettore Presa Caratteristiche connettore codificabile Collegamento (componenti) Terminale a spinta
Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno Connettori filo-scheda Serie (connettori) 231
Merci industriali

Supporto tecnico