Connettore femmina per 1 conduttore, flangia a vite 734【10-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-102/107-000
734-105/107-000
734-107/107-000
734-108/107-000
734-109/107-000
734-112/107-000
734-113/107-000
734-116/107-000
734-118/107-000
734-124/107-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila

212.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 16.5018.6022

196.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.602755

257.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.603477

285.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 18.6037.588

319.33 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 18.604199

408.96 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.6051.51212

218.48 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 18.60551313

263.29 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 18.6065.51616

296.92 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni ----

168.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 18.6093.52424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 300 Connection direction Tipo dritto Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 13.40
Sezione trasversale (max)(mm²) 1.5 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.08 AWG max 14
AWG (min) 28 Spaziatura contatti(mm) 3.50 Lunghezza striscia (max.)(mm) 7.00
N. file 1 Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia PA 66
Colore Grigio chiaro Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo Tipo connettore Presa
Caratteristiche connettore + manicotto Collegamento (componenti) Terminale a spinta Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno
Connettori filo-scheda Serie (connettori) 734 Merci industriali

Supporto tecnico