Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 231-607
Marca: WAGO
Prezzo: 240.88 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Misura prodotto (altezza): 14.3 mm
Dimensione prodotto (larghezza): 38.2 mm
Spaziatura contatti: 5 mm
Numero totale di pin: 7
Pin per fila: 7
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
231-607
Codice componente
|
---|
231-607 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Orientamento connettore | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 14.3 | 38.2 | 5 | 7 | 7 | - | Grigio |
Loading...
Profilo perno | Tipo quadrato | Tensione nominale(V) | 320 | Connection direction | Tipo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 27.5 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 |
AWG max | 12 | AWG (min) | 28 | Temperatura massima(°C) | +100 |
Temperatura minima(°C) | -60 | N. file | 1 | Materiale contatto | Catodo in rame |
Materiale custodia | Poliammide | Tipo striscia di pin (categoria) | Maschio (standard) | Tipo connettore | Maschio |
Collegamento (componenti) | Terminale a spinta | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda |
Serie (connettori) | 300 | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio per 1 conduttore 231, il codice articolo è il seguente: 231-607.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 231-607.
Configura
Proprietà di base
Orientamento connettore
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
231-604/019-000 |
231-605/000-044 |
231-605/018-000 |
231-607/018-000 |
231-607/019-000/034-000 |
231-608 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Orientamento connettore | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 14.3 | 34.8 | 5 | 4 | 4 | Parallelo (al circuito stampato) | Grigio | |||
453.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 14.3 | 28.2 | 5 | 5 | 5 | - | Grigio | ||
196.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 18.8 | 28.2 | 5 | 5 | 5 | - | Grigio | |||
240.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 18.8 | 38.2 | 5 | 7 | 7 | - | Grigio | |||
308.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 14.3 | - | 5 | 7 | 7 | Parallelo (al circuito stampato) | Grigio | |||
268.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 14.3 | 43.2 | 5 | 8 | 8 | - | Grigio |