Connettore maschio per 1 conduttore 721【10-100 Pezzi per confezione】 (721-608)

Connettore maschio per 1 conduttore 721 721-608

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore maschio per 1 conduttore 721 721-608
  • Connettore maschio per 1 conduttore 721 721-608
  • Connettore maschio per 1 conduttore 721 721-608
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 721-608

Marca: WAGO

Prezzo: 285.72

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Misura prodotto (altezza): 14.3 mm

Dimensione prodotto (larghezza): 43.2 mm

Numero totale di pin: 8

Pin per fila: 8

Orientamento connettore: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

721-608

Codice componente
721-608
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Orientamento connettore Caratteristiche connettore

285.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 14.343.288--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo perno Tipo quadrato Tensione nominale(V) 320 Connection direction Tipo dritto
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 27.5 Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.08
AWG max 12 AWG (min) 28 Spaziatura contatti(mm) 5
Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -60 N. file 1
Materiale contatto Catodo in rame Materiale custodia Poliammide Colore Grigio chiaro
Tipo striscia di pin (categoria) Maschio (standard) Tipo connettore Maschio Collegamento (componenti) Terminale a spinta
Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno Connettori filo-scheda Serie (connettori) 2060
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Connettore maschio per 1 conduttore 721, il codice articolo è il seguente: 721-608.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 721-608.

Tipologia prodotto

Codice componente
721-603/000-042
721-603/018-000
721-603/018-034
721-608/018-000
721-608/018-034
721-609
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Orientamento connettore Caratteristiche connettore

290.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 14.318.233--

263.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.818.233--
-

370.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 18.8-33--

285.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.843.288--
-

366.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 18.8-88--

312.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 14.348.299--

Supporto tecnico